|
|
|
VW3A7106
Kočnica jedinica, Altivar, 60kW, 200/240V, za frekventni regulator
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 55 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 75 kW 200...240 V
|
Termički gubici
|
400 W
|
Minimalna vrednost otpornika
|
1,4 Ω
|
Tip zaštite
|
Integrisana termička zaštita sa termička sonda
|
Dopunske informacije
Maksimalna snaga kočenja
|
80 kW
|
Stalna snaga kočenja
|
60 kW (pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu)
|
Faktor opterećenja
|
0,05 za 150 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
0,15 za 120 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
0,5 za 95 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
1 za 75 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
|
Prag akvizicije
|
395 V DC +/- 1 %
|
Maksimalni dc bus napon
|
450 V
|
Širina
|
216 mm
|
Visina
|
658 mm
|
Dubina
|
303 mm
|
Masa proizvoda
|
15,5 kg
|
Količina vazduha za hlađenje
|
166 m3/h
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP21 (na vrhu)
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,4 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
62,0 cm
|
Package 1 Weight
|
21,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|