Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7601R07 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7601R07 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7601R07
braking resistor - 10 ohm - 400 W - cable 0.75 m - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 28
Lexium 05
Lexium 32i
Lexium 15
Lexium 52
Lexium 32
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 10 Ω
Dopunske informacije
Vršna energija 7300 J pri 400 V
7300 J pri 480 V
13300 J pri 230 V
18800 J pri 115 V
Stalna snaga 400 W
Tip zaštite Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda 1,42 kg
Dužina kabla 0,75 m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 40,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 1,438 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci