|
|
|
VW3A7602R07
braking resistor - 27 ohm - 100 W - cable 0.75 m - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 28
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Easy Lexium 16
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
27 Ω
|
Dopunske informacije
Vršna energija
|
1900 J pri 400 V
3800 J pri 230 V
1900 J pri 480 V
4200 J pri 115 V
|
Stalna snaga
|
100 W
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita preko servo regulatora
|
Masa proizvoda
|
0,63 kg
|
Dužina kabla
|
0,75 m
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,6 cm
|
Package 1 Length
|
39,8 cm
|
Package 1 Weight
|
600,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,912 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|