Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7603R07 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7603R07 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7603R07
braking resistor - 27 ohm - 200 W - cable 0.75 m - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Lexium
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 15
Lexium 52
Lexium 32
Lexium 32i
Lexium 05
Lexium 28
Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda ATV32HU22M2
Frekventni regulator ATV320 pri 2,2 kW, 200...240 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 27 Ω
Dopunske informacije
Vršna energija 4300 J pri 480 V
4900 J pri 400 V
7400 J pri 230 V
9700 J pri 115 V
Prosečna dostupna snaga 50 W pri 50 °C
Stalna snaga 200 W
Tip zaštite Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda 0,93 kg
Dužina kabla 0,75 m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 40,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 920,500 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci