|
|
|
VW3A7604R20
braking resistor - 27 ohm - 400 W - cable 2 m - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 15
Lexium 52
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 28
Easy Lexium 16
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
27 Ω
|
Dopunske informacije
Vršna energija
|
10500 J pri 480 V
11400 J pri 400 V
18100 J pri 230 V
25500 J pri 115 V
|
Stalna snaga
|
400 W
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita preko servo regulatora
|
Masa proizvoda
|
1,47 kg
|
Dužina kabla
|
2 m
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
39,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,614 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
26,000 cm
|
Package 2 Width
|
22,000 cm
|
Package 2 Length
|
42,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,968 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
95,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
199,420 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|