|
|
|
VW3A7605R30
braking resistor - 72 ohm - 100 W - cable 3 m - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 52
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Easy Lexium 16
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV32HU11M2
ATV32HU15M2
Frekventni regulator ATV320 pri 1,1 kW, 200...240 V, monofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 1,5 kW, 200...240 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
72 Ω
|
Dopunske informacije
Vršna energija
|
2300 J pri 480 V
2500 J pri 400 V
3700 J pri 230 V
5500 J pri 115 V
|
Prosečna dostupna snaga
|
25 W pri 50 °C
|
Stalna snaga
|
100 W
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita preko servo regulatora
|
Masa proizvoda
|
0,85 kg
|
Dužina kabla
|
3 m
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
840,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|