|
|
|
VW3A7606R07
braking resistor - 72 ohm - 200 W - cable 0.75 m - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Altivar 32
Lexium 52
Lexium 28
Lexium 32
Lexium 15
Altivar Machine ATV320
Lexium 32i
Easy Lexium 16
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
Frekventni regulator ATV320 pri 3 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 4 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 4 kW, 525...600 V, trofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
72 Ω
|
Dopunske informacije
Vršna energija
|
6000 J pri 480 V
6600 J pri 400 V
9600 J pri 230 V
14600 J pri 115 V
|
Prosečna dostupna snaga
|
50 W pri 50 °C
|
Stalna snaga
|
200 W
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita preko servo regulatora
|
Masa proizvoda
|
0,93 kg
|
Dužina kabla
|
0,75 m
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,300 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
39,500 cm
|
Package 1 Weight
|
918,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,432 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|