Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7607R20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7607R20 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7607R20
braking resistor - 72 ohm - 400 W - cable 2 m - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Lexium
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Lexium 52
Lexium 28
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32i
Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 72 Ω
Dopunske informacije
Vršna energija 15500 J pri 480 V
16200 J pri 400 V
24700 J pri 230 V
36600 J pri 115 V
Stalna snaga 400 W
Tip zaštite Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda 1,47 kg
Dužina kabla 2 m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 1,47 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months