Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7608R30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7608R30 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7608R30
braking resistor - 100 Ohm - 100 W - cable 3 m - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 52
Lexium 15
Altivar Machine ATV320
Lexium 32i
Lexium 32
Altivar 32
Easy Altivar 310L
Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda ATV32H018M2
ATV32H037M2
ATV32H037N4
ATV32H055M2
ATV32H055N4
ATV32H075M2
ATV32H075N4
ATV32HU11N4
ATV32HU15N4
ATV32HU22N4
Frekventni regulator ATV320 pri 0,18 kW, 200...240 V, monofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,37 kW, 200...240 V, monofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,55 kW, 200...240 V, monofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,75 kW, 200...240 V, monofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,37 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,55 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,75 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 1,1 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 1,5 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 2,2 kW, 380...500 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 0,75 kW, 525...600 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 1,5 kW, 525...600 V, trofazno
Frekventni regulator ATV320 pri 2,2 kW, 525...600 V, trofazno
Frekventni regulator ATV310L pri 0,75 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 1,5 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 2,2 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 3,0 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 4,0 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 5,5 kW
Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 100 Ω
Dopunske informacije
Vršna energija 2700 J pri 480 V
3000 J pri 400 V
4500 J pri 230 V
4400 J pri 115 V
Prosečna dostupna snaga 25 W pri 50 °C
Stalna snaga 100 W
Tip zaštite Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda 0,76 kg
Dužina kabla 3 m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 12,600 cm
Package 1 Length 39,600 cm
Package 1 Weight 884,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 9,670 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months