Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7703 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7703 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7703
kočioni otpornik - IP 20 - 28 Ω - 200 W
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 61
Altivar 312
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 31C
Kompatibilnost proizvoda ATV312HD11N4
ATV312HD11S6
ATV312HD15N4
ATV312HD15S6
ATV312HU40M3
ATV31CD11N4
ATV31CD15N4
ATV32HD11N4
ATV32HD15N4
ATV61HD18Y
ATV61HD22Y
ATV61HU30M3
ATV61HU40M3
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD15N4
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HU30M3
ATV71HU40M3
ATV71PD11N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
Frekventni regulator ATV310 pri 11 kW
Omska vrednost 28 Ω
[ue] nazivni radni napon 24 V DC pri 0,1 A
250 V AC pri 1 A
Dopunske informacije
Prosečna dostupna snaga 200 W pri 50 °C
231 W pri 40 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 1.5 mm² / AWG 16 za temperaturni prekidač
Priključak, kapacitet priključka: <= 4 mm² / AWG 28 za frekventni regulator
Temperature controlled switch contact resistance 60 µΩ
Tip zaštite Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina 140 mm
Visina 393 mm
Dubina 120 mm
Masa proizvoda 3,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,800 cm
Package 1 Width 25,800 cm
Package 1 Length 50,000 cm
Package 1 Weight 3,882 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 35,920 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months