Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7704 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7704 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7704
kočioni otpornik - IP 20 - 15 Ω - 1000 W
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar 61
Lexium 32i
Altivar 312
Lexium 52
Kompatibilnost proizvoda ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV61HD18N4
ATV61HD22N4
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37Y
ATV61HD45Y
ATV61HU55M3
ATV61HU75M3
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD18N4
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30N4
ATV71HD30Y
ATV71HD37Y
ATV71HU55M3
ATV71HU75M3
ATV71WD18N4
ATV71WD22N4
ATV71WD30N4
LXM32MC10N4
LXM32MD85N4
Omska vrednost 15 Ω
[ue] nazivni radni napon 24 V DC pri 0,1 A
250 V AC pri 1 A
Dopunske informacije
Prosečna dostupna snaga 1 kW pri 50 °C
1,154 kW pri 40 °C
Stalna snaga 1000 W
Električna veza M6 ogoljena žica za frekventni regulator
Priključak, kapacitet priključka: <= 2.5 mm² / AWG 14 za temperaturni prekidač
Temperature controlled switch contact resistance 60 µΩ
Tip zaštite Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina 240 mm
Visina 484 mm
Dubina 301 mm
Masa proizvoda 11 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,400 cm
Package 1 Width 40,800 cm
Package 1 Length 57,000 cm
Package 1 Weight 9,476 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 138,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 124,712 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci