Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7725 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7725 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7725
braking resistor, Altivar, IP00, 100Ohm, 200W
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 312 Solar
Altivar 312
Easy Altivar 310
Easy Altivar 310L
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV310 pri 3 kW
Frekventni regulator ATV310 pri 4 kW
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU40S6
Frekventni regulator ATV310L pri 0,75 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 1,5 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 2,2 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 3,0 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 4,0 kW
Frekventni regulator ATV310L pri 5,5 kW
Omska vrednost 100 Ω
Dopunske informacije
Prosečna dostupna snaga 200 W
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 23,2 cm
Package 1 Length 16,6 cm
Package 1 Weight 762,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,774 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months