|
|
|
VW3A7730
braking resistor, Altivar, 100 ohms, 0.1 kW, IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Easy Altivar 310L
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
100 Ω
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 0,75 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 2,2 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 3 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 4 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 0,75 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 0,75 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 1,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 2,2 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 3 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 4 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 0,75 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 0,75 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 0,75 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 1,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 0,75 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 1,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 2,2 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 3 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 0,75 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV320 0,18 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 0,37 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 0,37 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 0,55 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 0,75 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 1,1 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 1,5 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 2,2 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 3 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV310 1,5 kW
Frekventni regulator ATV310 2,2 kW
Frekventni regulator ATV310 3 kW
Frekventni regulator ATV310 4 kW
Frekventni regulator ATV930 2,2 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 3 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 4 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 5,5 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 3 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 5 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 7,5 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 2,2 kW 500...690 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 3 kW 500...690 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 3 hp 600 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV320 0,75 kW 525...600 V
Frekventni regulator ATV320 1,5 kW 525...600 V
Frekventni regulator ATV320 2,2 kW 525...600 V
Frekventni regulator ATV320 4 kW 525...600 V
Frekventni regulator ATV310L 0,75 kW
Frekventni regulator ATV310L 1,5 kW
Frekventni regulator ATV310L 2,2 kW
Frekventni regulator ATV310L 3,0 kW
Frekventni regulator ATV310L 4,0 kW
Frekventni regulator ATV310L 5,5 kW
|
Radni ciklus
|
Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle
Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
|
Prosečna dostupna snaga
|
0,1 kW pri 50 °C
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet priključka: <= 10 mm² / AWG 8 za frekventni regulator
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita preko regulatora
|
Širina
|
105 mm
|
Visina
|
295 mm
|
Dubina
|
100 mm
|
Masa proizvoda
|
1,5 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,500 cm
|
Package 1 Width
|
31,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,714 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
33
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
63,011 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|