This Application will be decommissioned as of January 7th 2025

VW3A7731 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7731 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7731
braking resistor, Altivar, 60 ohms, 0.16 kW, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310L
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 60 Ω
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 2,2 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 2,2 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 4 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 5,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV320 0,55 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 0,75 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 1,1 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 1,5 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 4 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV320 5,5 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV310 5,5 kW
Frekventni regulator ATV310 7,5 kW
Frekventni regulator ATV930 7,5 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 11 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 10 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 15 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV320 5,5 kW 525...600 V
Frekventni regulator ATV310L 0,75 kW
Frekventni regulator ATV310L 1,5 kW
Frekventni regulator ATV310L 2,2 kW
Frekventni regulator ATV310L 3,0 kW
Frekventni regulator ATV310L 4,0 kW
Frekventni regulator ATV310L 5,5 kW
Radni ciklus Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle
Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga 0,16 kW pri 50 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 10 mm² / AWG 8 za frekventni regulator
Tip zaštite Termička zaštita preko regulatora
Širina 105 mm
Visina 345 mm
Dubina 100 mm
Masa proizvoda 1,8 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,000 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 36,000 cm
Package 1 Weight 2,008 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 70,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)