|
|
|
VW3A7733
Otpornik za kočenje, Altivar, 16 omi, 1,1 kW, IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
16 Ω
|
[ue] nazivni radni napon
|
24 V DC
250 V AC
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 18,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 22 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 30 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 18,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 22 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 30 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 15 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 18 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 22 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV320 4 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 5,5 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV320 15 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 22 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 30 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 37 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 30 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 40 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 50 hp 600 V svetlosni ciklus
|
Radni ciklus
|
Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle
Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
|
Prosečna dostupna snaga
|
1,1 kW pri 50 °C
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet priključka: <= 10 mm² / AWG 8 za frekventni regulator
Priključak, kapacitet priključka: <= 2.5 mm² / AWG 12 za temperaturni prekidač
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
|
Širina
|
190 mm
|
Visina
|
570 mm
|
Dubina
|
180 mm
|
Masa proizvoda
|
3,8 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,600 cm
|
Package 1 Width
|
25,200 cm
|
Package 1 Length
|
58,200 cm
|
Package 1 Weight
|
4,434 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
44,164 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|