Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7734 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7734 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7734
Otpornik za kočenje, Altivar, 10 ohms, 1,1 kW, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 10 Ω
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
250 V AC
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 37 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 45 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 30 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV340 37 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV320 7,5 kW 200...240 V
Frekventni regulator ATV930 45 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 55 kW 500...690 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 60 hp 600 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 75 hp 600 V svetlosni ciklus
Radni ciklus Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle
Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga 0,96 kW pri 50 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 35 mm² / AWG 3 za frekventni regulator
Priključak, kapacitet priključka: <= 4 mm² / AWG 10 za temperaturni prekidač
Tip zaštite Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina 190 mm
Visina 640 mm
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 4,3 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,500 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 65,000 cm
Package 1 Weight 5,095 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 39,070 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No