Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7735 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7735 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7735
Otpornik za kočenje, Altivar, 8 ohms, 1,1 kW, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 8 Ω
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
250 V AC
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 55 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 15 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 55 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 15 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 45 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV320 11 kW 200...240 V
Radni ciklus Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle
Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga 1,1 kW pri 50 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 35 mm² / AWG 3 za frekventni regulator
Priključak, kapacitet priključka: <= 4 mm² / AWG 10 za temperaturni prekidač
Tip zaštite Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina 190 mm
Visina 640 mm
Dubina 180 mm
Masa proizvoda 4,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 65,000 cm
Package 1 Weight 5,342 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 40,552 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No