Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7737 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7737 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7737
Otpornik za kočenje, Altivar, 2,5 ohm, 3,2 kW, IP23
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 2,5 Ω
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
250 V AC
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 110 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 132 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 160 kW 380...480 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 30 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 200...240 V svetlosni ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 30 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 200...240 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 310 kW 380...480 V svetlosni ciklus 2 po frekventnom regulatoru
Radni ciklus Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle
Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga 3,2 kW pri 50 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 2.5 mm² / AWG 12 za temperaturni prekidač
M12 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina 540 mm
Visina 485 mm
Dubina 450 mm
Masa proizvoda 21 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP23
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 48,500 cm
Package 1 Width 54,000 cm
Package 1 Length 45,000 cm
Package 1 Weight 34,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)