Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7741 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7741 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7741
Otpornik za kočenje, Altivar, 60 ohm, 0,5 kW, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 60 Ω
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 1,5 kW 200...240 V ozbiljni ciklus
Frekventni regulator ATV340 4 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 5,5 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 7,5 kW 500...690 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 11 kW 500...690 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 10 hp 600 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 15 hp 600 V srednji ciklus
Radni ciklus Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi braking with 100 % braking torque for a 120 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 120 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga 0,5 kW pri 50 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 10 mm² / AWG 8 za frekventni regulator
Tip zaštite Termička zaštita preko regulatora
Širina 175 mm
Visina 465 mm
Dubina 100 mm
Masa proizvoda 3,8 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 48,000 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 4,319 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 60,820 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)