|
|
|
VW3A7744
Otpornik za kočenje, Altivar, 10 ohms, 2,9 kW, IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kočioni otpornik
|
Omska vrednost
|
10 Ω
|
[ue] nazivni radni napon
|
24 V DC
250 V AC
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 37 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 45 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 200...240 V ozbiljni ciklus
Frekventni regulator ATV340 30 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 37 kW 380...480 V srednji ciklus
|
Radni ciklus
|
Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi braking with 100 % braking torque for a 120 sekundi cycle
Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 120 sekundi cycle
|
Prosečna dostupna snaga
|
2,9 kW pri 50 °C
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet priključka: <= 35 mm² / AWG 3 za frekventni regulator
Priključak, kapacitet priključka: <= 4 mm² / AWG 10 za temperaturni prekidač
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
|
Širina
|
390 mm
|
Visina
|
640 mm
|
Dubina
|
180 mm
|
Masa proizvoda
|
9 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,000 cm
|
Package 1 Width
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
65,000 cm
|
Package 1 Weight
|
10,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
29,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|