Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A7745 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A7745 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A7745
Otpornik za kočenje, Altivar, 8 ohms, 3,8 kW, IP23
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente Kočioni otpornik
Omska vrednost 8 Ω
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
250 V AC
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 55 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 55 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV340 45 kW 380...480 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 45 kW 500...690 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 55 kW 500...690 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 60 hp 600 V srednji ciklus
Frekventni regulator ATV930 75 hp 600 V srednji ciklus
Radni ciklus Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle
Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle
Prosečna dostupna snaga 3,8 kW pri 50 °C
Električna veza Priključak, kapacitet priključka: <= 2.5 mm² / AWG 12 za temperaturni prekidač
M8 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina 540 mm
Visina 485 mm
Dubina 650 mm
Masa proizvoda 25,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP23
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 58,000 cm
Package 1 Width 58,000 cm
Package 1 Length 69,500 cm
Package 1 Weight 24,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No