Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A8306TF10 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A8306TF10 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A8306TF10
Modbus “T” otcep - 1 x RJ45 muški i 2 x RJ45 ženski - kabl 1 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip komunikacije Modbus
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip T spojna kutija
Pribor / posebna namena Modbus mreža
Dužina kabla 1 m
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 61Q
Altistart 22
Altivar 21
Altistart 48
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar 31C
Harmony GTO
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Modicon LMC058
Altivar 12
Altivar Easy 610
Altivar 71
Modicon M238
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar 212
Modicon M258
Altivar 32
Altivar 71Q
Lexium SD3
Harmony XBT GT
Zelio Logic
Altivar Easy 310
Altivar 31
Altivar Process ATV900
Protokol komunikacionog porta Modbus
Električna veza 1 muški konektor RJ45
2 ženska konektora RJ45
Masa proizvoda 0,21 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 75,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,179 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 51,164 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 months