Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A9112 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A9112 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A9112
kit for IP31 conformity - for variable speed drive Altivar
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip IP31 set za prilagođenje
Kompatibilnost proizvoda ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D
Frekventni regulator ATV630 motor pri 220 kW 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 motor pri 220 kW 380...480 V
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Dopunske informacije
Sastav seta 1 uputstvo
1 IP31 poklopac
1 EMC ploča sa kablovskim stezaljkama
1 IP54 kućište
Pribor za montažu
Masa proizvoda 14,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 44,5 cm
Package 1 Width 58 cm
Package 1 Length 67 cm
Package 1 Weight 27,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Garancija 18 months