|
|
|
VW3A9207
komplet za UL tip 1 usaglašenost - za pogon sa promenljivom brzinom
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 02, 2022
|
|
Završetak standardnih usluga ДЕЦ 31, 2022
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Pribor / posebni tip
|
Komplet za usaglašenost
|
Stepen zaštite
|
UL tip 1
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV212HD37N4
ATV212HD45N4
ATV61HD30N4
ATV61HD37N4
ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
|
Pribor / posebna namena
|
Frekventni regulator
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
Pribor za montažu
1 uputstvo
Svi mehanički delovi, uključujući prethodno isečenu ploču za povezivanje cevi
|
Masa proizvoda
|
5 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,265 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
23,12 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|