|
|
|
VW3A9208
komplet za UL tip 1 usaglašenost - za pogon sa promenljivom brzinom
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 02, 2022
|
|
Završetak standardnih usluga ДЕЦ 31, 2022
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Pribor / posebni tip
|
Komplet za usaglašenost
|
Stepen zaštite
|
UL tip 1
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV212HD30N4
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
ATV61HD37Y
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90Y
ATV71HD37Y
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90Y
|
Pribor / posebna namena
|
Frekventni regulator
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar 61
Altivar 212
Altivar 71
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
1 uputstvo
Pribor za montažu
Svi mehanički delovi, uključujući prethodno isečenu ploču za povezivanje cevi
|
Masa proizvoda
|
7 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,0 cm
|
Package 1 Width
|
24,0 cm
|
Package 1 Length
|
34,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
38,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|