|
|
|
VW3A9213
kit for UL type 1 conformity - for variable speed drive Altivar
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Pribor / posebni tip
|
Komplet za usaglašenost
|
Stepen zaštite
|
UL tip 1
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATV61HC25N4
ATV61HC25N4D
ATV61HC25Y
ATV61HC31N4
ATV61HC31N4D
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV71HC20N4
ATV71HC20N4D
ATV71HC20Y
ATV71HC25N4
ATV71HC25N4D
ATV71HC25Y
ATV71HC28N4
ATV71HC28N4D
ATV71HC31Y
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 250 kW, normalan rad 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 315 kW, normalan rad 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 220 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V
Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 250 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 250 kW, normalan rad 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 315 kW, normalan rad 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 250 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V
Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 200 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V
|
Pribor / posebna namena
|
Frekventni regulator bez kočione jedinice
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar 61
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
1 EMC ploča
1 IP54 kućište
Pribor za montažu
1 poklopac UL tipa 1
1 uputstvo
1 unapred izbušena ploča za spajanje cevi
|
Masa proizvoda
|
19,5 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24 cm
|
Package 1 Width
|
49 cm
|
Package 1 Length
|
45 cm
|
Package 1 Weight
|
20,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|