Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A95116 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A95116 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A95116
kit for flush-mounting, Altivar Process, in a dust and damp proof enclosure, size 6
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip Set za montažu
Kompatibilnost proizvoda Frekventni regulator ATV600 motor pri 110 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV600 motor pri 132 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV600 motor pri 160 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV900 motor pri 110 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV900 motor pri 132 kW, 380...480 V
Frekventni regulator ATV900 motor pri 160 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda Za montažu frekventnog regulatora izvan ormana
Dopunske informacije
Sastav seta 1 šablon za sečenje i bušenje
1 držač ventilatora
1 uputstvo za upotrebu
1 odgovarajući metalni okvir prema veličini frekventnog regulatora
Uglovi
Pribor za montažu
Zaptivke
Okruženje
Karakteristike životne sredine Otpornost na prašinu i vlagu
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31,500 cm
Package 1 Width 38,500 cm
Package 1 Length 125,000 cm
Package 1 Weight 20,000 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 112,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 95,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 33fc13f4-2e9c-4104-a37e-4dc9d359fe65