Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A9524 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A9524 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A9524
set za EMC prilagođenje - za frekventne regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar 12
Altivar Machine ATV320
Pribor / posebni tip Set za EMC usklađivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU15M3
ATV12PU22M3
ATV320...C frekventni regulator 1,1 kW motor, 200...240 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 1,5 kW motor, 200...240 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 2,2 kW motor, 200...240 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 0,75 kW motor, 525...600 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 1,5 kW motor, 525...600 V trofazno
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Dopunske informacije
Sastav seta Montažni ramovi
EMC ploča
Zavrtnji
Masa proizvoda 0,19 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 23,5 cm
Package 1 Weight 239,0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 24,95 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 meseci