Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A9525 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A9525 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A9525
set za EMC prilagođenje - veličina 3 - za frekventne regulatore
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Machine ATV320
Altivar 12
Pribor / posebni tip Set za EMC usklađivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda ATV12HU30M3
ATV12HU40M3
ATV12PU30M3
ATV12PU40M3
ATV320...C frekventni regulator 3 kW motor, 200...240 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 4 kW motor, 200...240 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 2,2 kW motor, 525...600 V trofazno
ATV320...C frekventni regulator 4 kW motor, 525...600 V trofazno
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Dopunske informacije
Sastav seta Montažni ramovi
EMC ploča
Zavrtnji
Masa proizvoda 0,21 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,300 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 23,500 cm
Package 1 Weight 263,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,330 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Garancija 18 months