Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A97A01 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A97A01 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A97A01
front face cover, Altivar Process Modular, for one standard power module
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Pribor / posebni tip Poklopac
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 160 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Primena uređaja Za zaštitu modula napajanja
Dopunske informacije
Sastav seta 1 metalno prednji deo poklopac
Širina 230 mm
Visina 678,3 mm
Dubina 108 mm
Masa proizvoda 5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 29,000 cm
Package 1 Length 73,000 cm
Package 1 Weight 6,117 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 53,400 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da