Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A98ABMCAC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A98ABMCAC fotografija – Schneider- sirotin
VW3A98ABMCAC
main busbar kit, Altivar Process Modular, for 3 power modules in cabinet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip Sabirnica
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…800 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Primena uređaja To connect 3 side by side power modules in a cabinet
Dopunske informacije
Sastav seta 3 šipka sa otvorom
Masa proizvoda 12 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,000 cm
Package 1 Width 16,000 cm
Package 1 Length 84,000 cm
Package 1 Weight 14,000 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 135,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 180,000 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da