Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A98ABMDCE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A98ABMDCE fotografija – Schneider- sirotin
VW3A98ABMDCE
power busbar kit, Altivar Process Modular, for 2 distant power modules, 2.5kg
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip Sabirnica
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…800 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Primena uređaja Za povezivanje 2 udaljena modula napajanja u bočnim ormarićima
Dopunske informacije
Sastav seta 3 šipka sa otvorom
Masa proizvoda 2,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 3,25 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 52,0 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da