Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A98ABPDCE1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A98ABPDCE1 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A98ABPDCE1
power busbar kit, Altivar Process Modular, for 2 distant power modules
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip Sabirnica
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…800 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Primena uređaja Za povezivanje 2 udaljena modula napajanja u bočnim ormarićima
Dopunske informacije
Sastav seta 3 DC sabirnica
3 motor sabirnica
Zavrtnji
Masa proizvoda 2,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,500 cm
Package 1 Width 30,500 cm
Package 1 Length 31,000 cm
Package 1 Weight 2,514 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 8,712 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da