Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A98BBMCAD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A98BBMCAD fotografija – Schneider- sirotin
VW3A98BBMCAD
main busbar kit, Altivar Process Modular, for 2 LH/regen power module in cabinet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip Sabirnica
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…800 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Primena uređaja Za povezivanje 2 jedan pored drugog modula napajanja
Dopunske informacije
Sastav seta 3 šipka sa otvorom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 29,000 cm
Package 1 Length 102,000 cm
Package 1 Weight 16,417 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 144,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da