Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A98BBMDCG |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A98BBMDCG fotografija – Schneider- sirotin
VW3A98BBMDCG
power busbar kit, Altivar Process Modular, for 2 LH/regen power module in cabinet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip Sabirnica
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…800 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Primena uređaja Za povezivanje 2 jedan pored drugog modula napajanja
Dopunske informacije
Sastav seta 3 šipka sa otvorom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,62 cm
Package 1 Width 17,526 cm
Package 1 Length 23,368 cm
Package 1 Weight 1,755 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da