|
|
|
VW3A98CTM01
insulating plate with metal insert, Altivar Process Modular
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar Process Modular
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kabliranje
|
Pribor / posebni tip
|
Sabirnica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Energetski modul APM, 110…800 kW, 380...480 V
|
Pribor / posebna namena
|
Arhitektura sa jednim pogonom
|
Primena uređaja
|
To be added in each cabinet column
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
Zavrtnji
1 sheet with 6 stand-off metal
|
Masa proizvoda
|
0,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
31,000 cm
|
Package 1 Length
|
31,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,062 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
28,004 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|