Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99ACA03 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99ACA03 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99ACA03
steel air duct, Altivar Process Modular, standard power module
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Klima uređaj
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…160 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Dopunske informacije
Primena uređaja Integration od 1 cabinet IP54
Sastav seta 1 outlet power cooling air duct for each standard power module
Masa proizvoda 1,8 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,000 cm
Package 1 Width 34,000 cm
Package 1 Length 38,000 cm
Package 1 Weight 2,464 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 26,672 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da