Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99ACA08 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99ACA08 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99ACA08
steel support, Altivar Process Modular, for standard power module, cabinet integration, IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Podrška
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Visina 370 mm
Širina 330 mm
Dubina 680 mm
Dopunske informacije
Stepen zaštite UL tip 12
Primena uređaja Integration od 1 cabinet
Sastav seta 1 bottom support
Masa proizvoda 7,6 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 39,000 cm
Package 1 Width 34,000 cm
Package 1 Length 69,000 cm
Package 1 Weight 9,232 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 39,700 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da