Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99ACA12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99ACA12 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99ACA12
kit of inlet-outlet air duct, Altivar process Modular, for reduced height power module, cabinet integration
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Nosač kanala
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Visina 370,0 mm
Širina 330,0 mm
Dubina 680,0 mm
Dopunske informacije
Stepen zaštite UL tip 12
Primena uređaja Integration od 1 cabinet
Sastav seta 1 upper air duct
Masa proizvoda 4,0 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,5 cm
Package 1 Width 35 cm
Package 1 Length 69,5 cm
Package 1 Weight 5,586 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 75 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 45,52 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da