Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99ACFAA |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99ACFAA fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99ACFAA
mounting kit, Altivar Process Modular, 1 standard power module in 400mm cabinet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Set za montažu
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 110…160 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Dopunske informacije
Primena uređaja Integration od 1 u 400 mm cabinet
Sastav seta 1 top fixing and lifting bar of the line choke box
4 rear plates with metalic lateral guidance of the power module
Masa proizvoda 6,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,500 cm
Package 1 Width 43,000 cm
Package 1 Length 56,000 cm
Package 1 Weight 8,016 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 34,048 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da