|
|
|
VW3A99ACFCBM02
mounting kit, Altivar process Modular, for standard power modules, cabinet integration VX25, 1 or 2 braking module
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar Process Modular
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Pribor / posebni tip
|
Set za montažu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Energetski modul APM
|
Pribor / posebna namena
|
Arhitektura sa jednim pogonom
|
Visina
|
210,0 mm
|
Širina
|
410,0 mm
|
Dubina
|
735,0 mm
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Integration od 1 cabinet
|
Sastav seta
|
1 set za montažu
|
Masa proizvoda
|
9,0 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,8 cm
|
Package 1 Length
|
73,8 cm
|
Package 1 Weight
|
10,742 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
33,484 kg
|
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|