Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99ACFEC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99ACFEC fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99ACFEC
mounting kit, Altivar Process Modular, 3 standard power module in 800mm cabinet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Set za montažu
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 355…500 kW, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Dopunske informacije
Primena uređaja Integration od 3 u 800 mm cabinet
Sastav seta 1 top fixing and lifting bar of the line choke box
4 rear plates with metalic lateral guidance of the power module
Masa proizvoda 14 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,000 cm
Package 1 Width 43,000 cm
Package 1 Length 98,000 cm
Package 1 Weight 17,081 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 113,486 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da