Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99BCA02 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99BCA02 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99BCA02
bottom inlet air duct, Altivar process Modular, LH/regen power module, IP54 cabinet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Klima uređaj
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM, 380...480 V
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Dopunske informacije
Primena uređaja Integration cabinet
Sastav seta 1 outlet power cooling air duct for each standard power module
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,0 cm
Package 1 Width 41,0 cm
Package 1 Length 55,0 cm
Package 1 Weight 9,5 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 37,0 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da