Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3A99BCFCD01 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3A99BCFCD01 fotografija – Schneider- sirotin
VW3A99BCFCD01
steel mounting kit, Altivar Process Modular, Regen power module, cabinet integration, width 472mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Pribor / posebni tip Podrška
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul APM
Pribor / posebna namena Arhitektura sa jednim pogonom
Visina 626 mm
Širina 472 mm
Dubina 1177 mm
Dopunske informacije
Stepen zaštite UL tip 1
UL tip 12
Primena uređaja Integration od 1 cabinet
Sastav seta 1 bottom support
Masa proizvoda 26 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP21
IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 63,5 cm
Package 1 Width 118,618 cm
Package 1 Length 48,26 cm
Package 1 Weight 43,092 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da