|
|
|
VW3CANA71
CANopen adapter SUB-D do RJ45 - 1 muški SUB-D - 1 muški RJ45
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
CANopen
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za adaptaciju
|
Pribor / posebni tip
|
Adapter
|
Pribor / posebna namena
|
CANopen adapter za konverziju SUB-D na RJ45
|
Pribor / posebna namena
|
Frekventni regulator
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 61Q
Altivar 71
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Električna veza
|
1 muški konektor SUB-D ravni
1 muški konektor ravni
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,800 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
10,600 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,152 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
41,404 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|