|
|
|
VW3CANCARR03
CANopen kabl - 2 x RJ45 - kabl 0.3 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
CANopen
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
CANopen
Altivar Process ATV900
Altivar 71
Modicon LMC058
Altivar 31C
Modicon M238
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium SD3
Altivar Process ATV600
Altivar 31
Lexium 28
Modicon M258
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Magelis XBT GC, GT/GK sa kontrolom
Altivar 312
|
Tip komunikacije
|
CANopen
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
CANopen prefabrikovan kabl
|
Pribor / posebna namena
|
CANopen bus
|
Dopunske informacije
Dužina kabla
|
0,3 m
|
Električni priključak
|
2 konektora
|
Tip priključka
|
2 RJ45
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,209 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
26,684 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|