Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3CANKCDF180T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3CANKCDF180T fotografija – Schneider- sirotin
VW3CANKCDF180T
CANopen ženski SUB-D9 konektor - ravni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda CANopen
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Konektor
Pribor / posebna namena CANopen ženski SUB-D 9 konektor
Pribor / posebna namena Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 61
Ip stepen zaštite IP20
Dodatne informacije Prekidač za linijsku terminaciju
Izlaz kabla na 180°
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 44 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,686 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci