Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3E3056R020 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3E3056R020 fotografija – Schneider- sirotin
VW3E3056R020
15154303-020 E-SS-056 2.0m sercos
Schneider Electric
Karakteristike
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,2 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 15,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 708,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No