Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3E5001R150 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3E5001R150 fotografija – Schneider- sirotin
VW3E5001R150
SERCOS III cable, 2 x RJ45 connector, 15 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PacDrive 3
Modicon LMC078
Lexium 32S
Tip proizvoda ili komponente SERCOS III cable
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 52
Lexium 62
Modicon TM5
PacDrive LMC servo kontroler
Kompatibilnost proizvoda LXM 62 servo regulator
LXM 52 servo regulator
LMC Eco kontroler
LMC Pro kontroler
Bus coupler module
TM5CSLC.00FS
Tip priključka RJ45/RJ45
Dužina kabla 15 m
Masa proizvoda 0,62 kg
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,300 cm
Package 1 Width 25,900 cm
Package 1 Length 28,500 cm
Package 1 Weight 545,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,230 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 881