Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3E6019 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3E6019 fotografija – Schneider- sirotin
VW3E6019
Complete connector set for PacDrive LMC Eco controllers and Sercos cable
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PacDrive 3
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Sastav seta 1 kabl za povezivanje za Sercos
1 pin za kodiranje
Kompatibilnost grupe proizvoda PacDrive LMC servo kontroler
Kompatibilnost proizvoda LMC Eco kontroler
Dopunske informacije
Dužina 130 mm
Masa proizvoda 0,1 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 24,0 cm
Package 1 Weight 100,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Povraćaj No